S20-P4C1-M20-FH-CF23-F1J2

セーフティスイッチ

製品番号: 63000107

Icon Icon Icon Icon
シリーズ S20
機能 DIN EN ISO 14119に基づいたローコードアクチュエータを備えた、機械的に作動するシリーズ2のポジションスイッチを備えたロック装置
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 2,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 24 V / 6 A、125 V / 1.1 A、250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 1NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1
接触保護 保護絶縁O
定格絶縁電圧 400 V AC、500 V DC
従来の熱電流、最大 10 A
コネクタ数 1 個数
ケーブルエントリ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 6 -極
コネクタ断面 1x 0.34 mm² ~ 2x 1.5mm²、リッツ線
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30.8 mm x 30.8 mm x 93 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
電気接点の素材 銀合金
正味重量 102 g
筐体色
黒色
取り付けの種類 通路設置
ケーブルエントリの種類 M20 x 1.5
スイッチタイプ インターロックなしのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
アプローチ作動方向 1 x 上面
4 x 側面(90°)
アプローチ速度 0 ... 0.5 m/s
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大 3,600 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ、外部 シリーズ AC-ANxx、ストレート、L字型、弾力性、調整可
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 10 N
強制切断の際の作動経路 7.8 mm
反動許容度 4.5 mm
ネジ締め付けトルク 3 ... 4 N·m
本体およびリングのケーブルグランドの素材 ハロゲンフリーのテクノポリマー
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67 差し込まれてネジ止めされた状態(EN 60529)
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf