S-M12A-ET
プラグ
インターフェースに適合 | イーサネット |
過電圧カテゴリー | II |
定格消費電力 | 4,000 mA |
測定電圧 (DIN EN 60664-1) | 250 V |
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1) | 2,500 V |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
ハンドル本体の素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
モデル | 軸方向 |
ロック | ねじ止め |
コネクタの種類 | ネジ止めコネクタ |
コネクタ断面 | 1 x 0.75 mm² |
AWG | 18 |
シールド | はい |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 化学ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 38 g |
最大ケーブル通路 | 6 ... 8 mm |
周囲温度、動作時 | -40 ... 85 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |