S GB-M12-8A-M-SK

ケーブルソケット

製品番号: 50149065

Icon
インターフェースに適合 イーサネット
過電圧カテゴリー II
定格消費電力 500 mA
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
ハンドル本体の素材 金属
極数 8 -極
コーディング X コード
モデル 軸方向
ロック ねじ止め
コネクタの種類 ナイフエッジ
極数 8 -極
心線断面 0.14 mm² ... 0.34 mm²
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 65 g
最大ケーブル通路 5.5 ... 9 mm
周囲温度、動作時 -40 ... 85 °C
汚染度 3
保護等級 IP 67
関税分類番号 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
適合宣言書CE - pdf