S ET-M12-4W-M

ケーブルソケット

製品番号: 50149064

Icon
インターフェースに適合 イーサネット
過電圧カテゴリー II
定格消費電力 4,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1) 250 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1) 2,500 V
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
ハンドル本体の素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
モデル L字型
ロック ねじ止め
コネクタの種類 ネジ止めコネクタ
コネクタ断面 最大0.75 mm²
AWG 18
シールド はい
筐体の素材 金属
筐体 金属 化学ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト
正味重量 56 g
最大ケーブル通路 6 ... 8 mm
周囲温度、動作時 -40 ... 105 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf