RTL 318M/P-300-S12
動的拡散型センサ
シリーズ | 318 |
動作原理 | スキャン原理 |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0 ... 0.3 m |
動作範囲、グレー18% | 0.013 ... 0.14 m |
動作範囲、黒 6% | 0.018 ... 0.075 m |
限界動作範囲、白色90% | 0 ... 0.35 m |
限界動作範囲、グレー18% | 0.013 ... 0.18 m |
限界動作範囲、黒 6% | 0.018 ... 0.1 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
ビーム経路 | コリメート済み |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
焦点 | 修正 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
応答時間 | 0.1 ms |
スタンバイ遅延 | 30 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 50 mm |
ネジ寸 | M18 x 1 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | V2A |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 60 g |
筐体色 | 銀 黒色 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | 270°ポテンショメータ |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |