RT 618/4-200-S12

動的拡散型センサ

製品番号: 50038449

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:1製品が見つかりました
ET328.3/4P-M12
動的拡散型センサ
製品番号: 50122726
  • シリーズ: 328
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.001 ... 0.7 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50122726
シリーズ 618
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 0.2 m
動作範囲、グレー18% 0.001 ... 0.097 m
動作範囲、黒 6% 0.003 ... 0.065 m
限界動作範囲、白色90% 0 ... 0.3 m
限界動作範囲、グレー18% 0.001 ... 0.146 m
限界動作範囲、黒 6% 0.003 ... 0.1 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 100 ms
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 60 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 40 g
筐体色
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - pdf