RT 318K/P-400-S12

動的拡散型センサ

製品番号: 50081351

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ET318B.3/4P-M12
動的拡散型センサ
製品番号: 50122562
  • シリーズ: 318B
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.001 ... 0.7 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50122562
シリーズ 318
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 0.4 m
動作範囲、グレー18% 0.004 ... 0.2 m
動作範囲、黒 6% 0.01 ... 0.125 m
限界動作範囲、白色90% 0 ... 0.5 m
限界動作範囲、グレー18% 0.004 ... 0.24 m
限界動作範囲、黒 6% 0.01 ... 0.15 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 30 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 50 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 12
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 20 g
筐体色
黒色
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf