RSL410-XL/CU408-M12
セーフティ・レーザースキャナ
シリーズ | RSL 400 |
アプリケーション | モバイル側面の安全確保 モバイル危険領域の安全確保 定位置・出入り口の保全 定位置・危険領域の安全確保 |
機能 | 4フィールドモード ダイナミックコンタクタ制御(EDM)、選択可 |
リスタート | スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 |
タイプ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 3, EN ISO 13849 |
分解能(設定可) | 30/40/50/60/70/150 mm |
最小調整可能範囲 | 50 mm |
フィールドペア数、切り替え可 | 1 |
フィールドクァッド数、切り替え可 | 1 |
保護機能数 | 1 個数 |
独立したセンサの設定数 | 1 |
反射率、最小 | 1.8 % |
検出範囲 | 0 ... 8.25 m |
フィールドペア数 | 1 |
検出範囲 | 0 ... 20 m |
物体の大きさ | 150 mm x 150 mm |
反射率、最小 | 10 % |
光源 | レーザー, 赤外線 |
波長 | 905 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
送信信号形式 | パルス化 |
繰り返し頻度 | 90 kHz |
角度分解能 | 0.1 ° |
角度範囲 | 270 ° |
サプレッサ | 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
消費電流(無負荷)、最大 | 700 mA, (3AのACアダプタを使用) |
電力消費、最大 | 17 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
信号出力数、設定可 | 3 個数 |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
高スイッチ電圧、最小 | 20.8 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 300 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
応答時間 | 80 ms, ≥ |
種類 | Bluetooth, イーサネット |
機能 | TCP/IP 設定/パラメータ化 |
コネクタ | 丸形プラグ M12、4ピン、Dコーディング |
機能 | 設定/パラメータ化 |
周波数帯 | 2,400 ... 2,483.5 MHz |
放射された送信出力 | 最大4.5 dBm(2.82 mW)、クラス2 |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
ケーブル抵抗、最大 | 15 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 140.2 mm x 148.6 mm x 140.3 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | プラスチック/PC |
正味重量 | 3,000 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取付けプレート 通路設置 |
表示の種類 | LED表示 英数字ディスプレイ |
LEDの数 | 3 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェアセンサStudio |
コントローラ | ソフトウェアセンサStudio |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III, EN 61140 |
認可 | TÜV南 c TÜV Süd US c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | DIN40839-1/3 EN 61496-1 |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29 |
US特許 | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |