RSL410-S

セーフティ・レーザースキャナ

製品番号: 53800101

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ RSL 400
アプリケーション モバイル側面の安全確保
モバイル危険領域の安全確保
定位置・出入り口の保全
定位置・危険領域の安全確保
機能 4フィールドモード
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
ダイナミックコンタクタ制御(EDM)、選択可
タイプ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849
分解能(設定可) 30/40/50/60/70/150 mm
最小調整可能範囲 50 mm
フィールドペア数、切り替え可 1
フィールドクァッド数、切り替え可 1
保護機能数 1 個数
独立したセンサの設定数 1
反射率、最小 1.8 %
検出範囲 0 ... 3 m
フィールドペア数 1
検出範囲 0 ... 20 m
物体の大きさ 150 mm x 150 mm
反射率、最小 10 %
光源 レーザー, 赤外線
波長 905 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 パルス化
繰り返し頻度 90 kHz
角度分解能 0.1 °
角度範囲 270 °
サプレッサ 過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
消費電流(無負荷)、最大 700 mA, (3AのACアダプタを使用)
電力消費、最大 17 W, 出力負荷を加味した24 Vで
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 20.8 V
低スイッチ電圧、最大 2 V
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 80 ms, ≥
種類 Bluetooth, イーサネット
機能 TCP/IP
設定/パラメータ化
コネクタ 丸形プラグ M12、4ピン、Dコーディング
機能 設定/パラメータ化
周波数帯 2,400 ... 2,483.5 MHz
放射された送信出力 最大4.5 dBm(2.82 mW)、クラス2
ケーブル抵抗、最大 15 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140 mm x 149 mm x 140 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 2,000 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取付けプレート
通路設置
表示の種類 LED表示
英数字ディスプレイ
LEDの数 3 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェアセンサStudio
コントローラ ソフトウェアセンサStudio
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III, EN 61140
認可 TÜV南
c TÜV Süd US
c UL US
規格によるEMVテスト方法 DIN40839-1/3
EN 61496-1
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29
US特許 US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B
US 10,304,307B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - RSL 400 - zip
設定・診断ソフトウェア - Setup Sensor Studio V1.1.0 - zip
設定・診断ソフトウェア - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
取扱説明書 - RSL 410 - pdf
取扱説明書 - Establishing a connection - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
はじめに - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV Süd US - pdf
認証 - c UL US - pdf