RSL400 M12 Adapter
アダプタ
アプリケーション | RSL400接続ユニットのイーサネットポートへの常時接続は、デバイス前面へのイーサネットケーブルで簡単な接続。 |
適している | セーフティ・レーザースキャナ RSL 400 |
インターフェースに適合 | イーサネット |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | BUS IN |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | BUS OUT |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20 mm x 90.5 mm x 40 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PE |
正味重量 | 95 g |
筐体色 | 黒色 |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |