RS4-4/P1
セーフティ・レーザースキャナ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | ROTOSCAN RS4 |
機能パッケージ | ベース |
機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 スタートテスト 分解能、選択可 水平危険領域の安全確保 監視されたフィールドペアの切り替え 警告フィールド監視 |
タイプ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.5E-07 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 3, EN ISO 13849 |
保護領域数 | 4 個数 |
種類 フィールドペア選択 | PROFIBUS経由 |
分解能(設定可) | 70/150 mm |
最小調整可能範囲 | 200 mm |
分解能70 mm時の検出範囲 | 4 m |
分解能150 mm時の検出範囲 | 4 m |
フィールドペア数、切り替え可 | 4 |
反射率、最小 | 1.8 % |
参照輪郭選択可 | いいえ |
検出範囲 | 0 ... 4 m |
警告フィールドの数 | 4 個数 |
角度範囲 | 190 ° |
角度分解能 | 0.36 ° |
検出範囲 | 0 ... 15 m |
物体の大きさ | 150 mm x 150 mm |
反射率、最小 | 20 % |
光源 | レーザー, 赤外線 |
波長 | 905 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
送信信号形式 | パルス化 |
パルス持続時間 | 0.003 µs |
パルス休止 | 40 µs |
繰り返し頻度 | 25 kHz |
取付システム使用時横方向公差 | -0.22 ... 0.22 °, (取付け面に基づく) |
取付システム非使用時横方向公差 | -0.18 ... 0.18 °, (筐体背面に基づく) |
角度分解能 | 0.36 ° |
角度範囲 | 190 ° |
距離分解能 | 5 mm |
検出領域 | 0 ... 50 m |
検出角度 | 190 ° |
スキャンレート | 25 scans/s |
サプレッサ | 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, IEC 742に基づく確実な電源切断とEN 61496-1に基づく20msまでの電圧低下補正。 |
消費電流、最大 | 420 mA, (2.5AのACアダプタを使用) |
電力消費、最大 | 10 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
セーフティガード | 1.6 A 中タイムラグ |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 16 V |
低スイッチ電圧、最大 | 3 V |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 2 mA |
応答時間 | 90 ms |
応答時間 | 90 ... 650 ms |
種類 | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
機能 | 安全な監視 |
分類 | V2 |
サイクリック安全データ | 1 B |
非サイクリックデータ | エラーデータ 注意 測定値 |
コネクタ数 | 4 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | なし |
機能 | サービスインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | B コード |
機能 | BUS IN |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | B コード |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | なし |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
筐体 プラスチック | PP 黒 20% GF |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA、耐傷コーティング |
正味重量 | 2,250 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 黒色 |
取り付けの種類 | 取付けプレート 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 5 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
コントローラ | PCソフトウェア |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65II |
認可 | PROFIBUS TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |