RS4-2M

セーフティ・レーザースキャナ

製品番号: 520098

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ ROTOSCAN RS4
機能パッケージ MotionMonitoring
機能 MotionMonitoring
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
スタートテスト
分解能、選択可
垂直方向の出入り口の保全
垂直方向の危険ポイント保全
水平危険領域の安全確保
監視されたフィールドペアの切り替え
警告フィールド監視
追加のアラーム出力
タイプ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1.5E-07 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849
保護領域数 8 個数
種類 フィールドペア選択 スイッチ入力経由
分解能(設定可) 70/150 mm
最小調整可能範囲 200 mm
分解能70 mm時の検出範囲 2.15 m
分解能150 mm時の検出範囲 2.15 m
フィールドペア数、切り替え可 8
反射率、最小 1.8 %
参照輪郭選択可 はい
検出範囲 0 ... 2.15 m
警告フィールドの数 8 個数
角度範囲 190 °
角度分解能 0.36 °
検出範囲 0 ... 15 m
物体の大きさ 150 mm x 150 mm
反射率、最小 20 %
光源 レーザー, 赤外線
波長 905 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2007
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 0.003 µs
パルス休止 40 µs
繰り返し頻度 25 kHz
取付システム使用時横方向公差 -0.22 ... 0.22 °, (取付け面に基づく)
取付システム非使用時横方向公差 -0.18 ... 0.18 °, (筐体背面に基づく)
角度分解能 0.36 °
角度範囲 190 °
距離分解能 5 mm
検出領域 0 ... 50 m
検出角度 190 °
スキャンレート 25 scans/s
サプレッサ 過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, IEC 742に基づく確実な電源切断とEN 61496-1に基づく20msまでの電圧低下補正。
消費電流、最大 420 mA, (2.5AのACアダプタを使用)
電力消費、最大 10 W, 出力負荷を加味した24 Vで
セーフティガード 1.6 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 16 V
低スイッチ電圧、最大 3 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 5 mA
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2 V
スイッチ電圧、典型値 21 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 250 mA
誘導負荷 1,000,000 µH
容量負荷 0.1 µF
残留電流、最大 0.5 mA
残留電流、典型値 0.005 mA
電圧降下 3.2 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 20 V
低スイッチ電圧、最大 2 V
スイッチ電圧、典型値 21 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
応答時間 80 ms
応答時間 80 ... 640 ms
種類 RS 232, RS 422
機能 サービス
ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
データトランスファ
機能 サービス
ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
データトランスファ
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 15 -極
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 9 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140 mm x 148 mm x 135 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA、耐傷コーティング
正味重量 2,000 g
筐体色 黄色、RAL1021番
黒色
取り付けの種類 取付けプレート
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ PCソフトウェア
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
保護等級 IP 65II
認可 TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
US特許 US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 7,743,865 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
3D-CADモデル - RS4-2M - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - V 1.20 - zip
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf
認証 - c CSA US - pdf