RS4-2E
セーフティ・レーザースキャナ
シリーズ | ROTOSCAN RS4 |
機能パッケージ | 拡張 |
機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 スタートテスト 分解能、選択可 垂直方向の出入り口の保全 水平危険領域の安全確保 監視されたフィールドペアの切り替え 警告フィールド監視 追加のアラーム出力 |
タイプ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.5E-07 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 3, EN ISO 13849 |
保護領域数 | 4 個数 |
種類 フィールドペア選択 | スイッチ入力経由 |
分解能(設定可) | 70/150 mm |
最小調整可能範囲 | 200 mm |
分解能70 mm時の検出範囲 | 2.15 m |
分解能150 mm時の検出範囲 | 2.15 m |
フィールドペア数、切り替え可 | 4 |
反射率、最小 | 1.8 % |
参照輪郭選択可 | はい |
検出範囲 | 0 ... 2.15 m |
警告フィールドの数 | 4 個数 |
角度範囲 | 190 ° |
角度分解能 | 0.36 ° |
検出範囲 | 0 ... 15 m |
物体の大きさ | 150 mm x 150 mm |
反射率、最小 | 20 % |
光源 | レーザー, 赤外線 |
波長 | 905 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
送信信号形式 | パルス化 |
パルス持続時間 | 0.003 µs |
パルス休止 | 40 µs |
繰り返し頻度 | 25 kHz |
取付システム使用時横方向公差 | -0.22 ... 0.22 °, (取付け面に基づく) |
取付システム非使用時横方向公差 | -0.18 ... 0.18 °, (筐体背面に基づく) |
角度分解能 | 0.36 ° |
角度範囲 | 190 ° |
距離分解能 | 5 mm |
検出領域 | 0 ... 50 m |
検出角度 | 190 ° |
スキャンレート | 25 scans/s |
サプレッサ | 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, IEC 742に基づく確実な電源切断とEN 61496-1に基づく20msまでの電圧低下補正。 |
消費電流、最大 | 420 mA, (2.5AのACアダプタを使用) |
電力消費、最大 | 10 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
セーフティガード | 1.6 A 中タイムラグ |
デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 16 V |
低スイッチ電圧、最大 | 3 V |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 5 mA |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
高スイッチ電圧、最小 | 18 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2 V |
スイッチ電圧、典型値 | 21 V |
電圧の種類 | DC |
電流負荷、最大 | 250 mA |
誘導負荷 | 1,000,000 µH |
容量負荷 | 0.1 µF |
残留電流、最大 | 0.5 mA |
残留電流、典型値 | 0.005 mA |
電圧降下 | 3.2 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
高スイッチ電圧、最小 | 20 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2 V |
スイッチ電圧、典型値 | 21 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
応答時間 | 80 ms |
応答時間 | 80 ... 640 ms |
種類 | RS 232, RS 422 |
機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 データトランスファ |
機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 データトランスファ |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
極数 | 15 -極 |
機能 | サービスインターフェース データインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
極数 | 9 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA、耐傷コーティング |
正味重量 | 2,000 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 黒色 |
取り付けの種類 | 取付けプレート 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 5 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
コントローラ | PCソフトウェア |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65II |
認可 | TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
US特許 | US 7,656,917 B US 7,696,468 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |