ROD4-58 plus
レーザースキャナ
シリーズ | 4 |
含む | 設定ソフトウェア RODplussoft |
アプリケーション | 輪郭測定 |
特別モデル | ヒーティング 粉塵抑制 警告出力 |
光源 | レーザー, 赤外線 |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
検出範囲 | 0 ... 25,000 mm |
検出角度 | 190 ° |
スキャンレート | 50 scans/s |
高い再現正確性 | 20 mm |
計測時間 | 20 ms |
測定値分解能 | 5 mm |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
種類 | イーサネット, RS 232, RS 422 |
コネクタ数 | 4 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M16 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 14 -極 |
機能 | データインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 2,300 g |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |