ROD4-56 plus

レーザースキャナ

製品番号: 50129795

Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ROD 308
レーザースキャナ
製品番号: 50153046
  • アプリケーション: 輪郭測定
  • 周囲温度、動作時、最大: -30 ... 60 °C
製品番号: 50153046
シリーズ 4
含む 設定ソフトウェア RODplussoft
アプリケーション 輪郭測定
特別モデル ヒーティング
警告出力
光源 レーザー, 赤外線
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
検出範囲 0 ... 65,000 mm
検出角度 190 °
スキャンレート 50 scans/s
高い再現正確性 20 mm
計測時間 20 ms
測定値分解能 5 mm
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
種類 イーサネット, RS 232, RS 422
コネクタ数 4 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M16
タイプ オス
素材 金属
極数 14 -極
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140 mm x 148 mm x 167 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 2,300 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V1.3.5 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf