ROD4-38

レーザースキャナ

製品番号: 50110667

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 4
含む 設定ソフトウェア RODsoft
アプリケーション 3D-物体の測定
輪郭測定
特別モデル ヒーティング
粉塵抑制
警告出力
光源 レーザー, 赤外線
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
検出範囲 0 ... 25,000 mm
検出角度 190 °
スキャンレート 25 scans/s
高い再現正確性 20 mm
測定値分解能 5 mm
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
デジタルスイッチ出力数 4 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 40 ms
種類 RS 232, RS 422
コネクタ数 2 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ オス
極数 15 -極
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ メス
極数 9 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140 mm x 148 mm x 135 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 2,000 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V1.16 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
取扱説明書の補足 - pdf
製品パンフレット - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf