ROD 508

レーザースキャナ

製品番号: 50153047

シリーズ ROD 500
アプリケーション ナビゲーション
容器制御
輪郭測定
光源 レーザー, 赤外線
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
角度分解能 10 Hzで0.025°
20 Hzで0.05°
40 Hzで0.1°
50 Hzで0.2°
80 Hzで0.2°
角度範囲 275 °
検出領域 0.08 ... 25 m, 反射率 > 90%
1.8%の反射で7 m
10%の反射で15 m
90%の反射で25 m
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
応答時間 12.5 ... 100 ms
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
機能 UDPによる計測値伝送(信号強度、距離、プロセス画像)
データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 80 mm x 80 mm x 85 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 630 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取付けプレート
通路設置
注意 LED-円形セグメントについての詳細は、www.leuze.comにある取扱説明書をご参照ください。
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Configuration Setup - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Ethernet - pdf
データシート - pdf