ROD 308
レーザースキャナ
シリーズ | ROD 300 |
アプリケーション | ナビゲーション 容器制御 輪郭測定 |
動作範囲 | 0.08 ... 25 m |
光源 | レーザー, 赤外線 |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
角度分解能 | 40 Hzで0.1° 50 Hzで0.2° 80 Hzで0.2° |
角度範囲 | 275 ° |
検出領域 | 0.08 ... 25 m, 反射率 > 90% 1.8%の反射で7 m 10%の反射で15 m 90%の反射で25 m |
供給電圧 UB | 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 % |
応答時間 | 12.5 ... 25 ms |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 12 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | UDPによる計測値伝送(信号強度、距離、プロセス画像) データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 630 g |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取付けプレート 通路設置 |
注意 | LED-円形セグメントについての詳細は、www.leuze.comにある取扱説明書をご参照ください。 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
保護等級 | IP 67III |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |