RL-70/40r-003-M12
照明
種類 | リング照明 |
適している | 据置型二次元コードリーダ シリーズ DCR 200i |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 617 nm |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
イネーブル入力数 | 1 個数 |
種類 | イネーブル入力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 高: +5 ... +24V DC |
スイッチの状態 アクティブ | 高 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | イネーブル入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | リング |
厚さ | 20.5 mm |
外径 | 76 mm |
内径 | 40 mm |
正味重量 | 222 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 75 °C |
イルミネーション | 分散 |
保護等級 | IP 54 |
関税分類番号 | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ECLASS 15.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |