RKU 8/24-400-S12
超音波リフレクティブバリア
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | 8 |
動作原理 | 反射原理 |
動作範囲 | 0 ... 0.4 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
超音波周波数 | 300 kHz |
サウンドコーンの進行 | スタンダード |
放射方向 | 前面に |
供給電圧 UB | 20 ... 30 V, DC |
リップル | UBから |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
スイッチング周波数 | 8 Hz |
応答時間 | 62.5 ms |
機能 | 信号出力 同期入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 15 mm x 38 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 70 g |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
コントローラ | ステップスイッチ |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
保護等級 | IP 67III |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272802 |
ECLASS 9.0 | 27272802 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |