RKR 3B/22.11

非偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50118015

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
RK3C.1/2N
非偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50143657
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 6.5 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50143657
シリーズ 3B
動作原理 反射原理
アプリケーション 高光沢または研磨された表面の検出
動作範囲 0.02 ... 4 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.02 ... 5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 620 nm
LEDグループ 2
光スポット形状の種類 楕円
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32 mm x 17 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf