RK18B.1/4P-M12
非偏光回帰反射型センサ
シリーズ | 18B |
動作原理 | 反射原理 |
アプリケーション | ガラスプリズムリフレクタと各種反射フィルムによる運用 |
特別モデル | オートコリメータ |
動作範囲 | 0 ... 6 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 7.2 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 620 nm |
LEDグループ | 1 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 18 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 500 Hz |
応答時間 | 1 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 47 mm x 32.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 60 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ネジによる前面設置 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | 270°ポテンショメータ |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |