RK 93/4-60 S,6000
動的拡散型センサ
シリーズ | 93 |
動作原理 | スキャン原理 |
特別モデル | V-オプティクス |
動作範囲 | 0 ... 0.06 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 0.065 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 0.6 W |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチング周波数 | 250 Hz |
応答時間 | 2 ms |
コネクタの種類 | 規格プラグ |
ケーブル長 | 6,000 mm |
心線数 | 3 -芯 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 170 g |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65I |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN 60947-5-2(ドイツ語版) |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |