RK 93/4-150 L
動的拡散型センサ
シリーズ | 93 |
動作原理 | スキャン原理 |
特別モデル | V-オプティクス |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.005 ... 0.15 m |
動作範囲、グレー18% | 0.02 ... 0.1 m |
動作範囲、黒 6% | 0.025 ... 0.07 m |
限界動作範囲、白色90% | 0.005 ... 0.17 m |
限界動作範囲、グレー18% | 0.02 ... 0.11 m |
限界動作範囲、黒 6% | 0.025 ... 0.08 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチング周波数 | 250 Hz |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 170 g |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN 60947-5-2(ドイツ語版) |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |