RK 85/7-2000
動的拡散型センサ
シリーズ | 85 |
動作原理 | スキャン原理 |
動作範囲 | 0 ... 2 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
供給電圧 UB | 230 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | リレー, ブレーク/メーク |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 20 Hz |
コネクタの種類 | 規格プラグ |
極数 | 6 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 490 g |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65I |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |