RK 85/4-800

動的拡散型センサ

製品番号: 50000495

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HT49CI/4P-TB
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50134464
  • シリーズ: 49C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134464
シリーズ 85
動作原理 スキャン原理
動作範囲 0 ... 0.8 m
動作範囲 保証検出範囲
光源 LED, 赤外線
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 100 Hz
コネクタの種類 規格プラグ
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 36 mm x 140 mm x 69 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 350 g
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
保護等級 IP 65I
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
データシート - pdf