RK 72/4-200
動的拡散型センサ
シリーズ | 72 |
動作原理 | スキャン原理 |
動作範囲 | 0 ... 0.2 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0 ... 0.34 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
応答時間 | 5 ms |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
心線数 | 3 -芯 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
筐体の素材 | 金属 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |