RK 72/4-200 L.2

動的拡散型センサ

製品番号: 50109617

結果リスト:3製品が見つかりました
HT3CI.X/4P-M8
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50143277
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50143277
SET HT3CIX4P200M12BTX003M572
背景抑制機能付き光電センサ セット
製品番号: 50145441
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50145441
HT3CI.X/4P-200-M12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50143278
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50143278
シリーズ 72
動作原理 スキャン原理
アプリケーション 不透明なラベルの検出
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 0.2 m
動作範囲、グレー18% 0.008 ... 0.14 m
動作範囲、黒 6% 0.01 ... 0.11 m
限界動作範囲、白色90% 0 ... 3.4 m
限界動作範囲、グレー18% 0.008 ... 0.25 m
限界動作範囲、黒 6% 0.01 ... 0.2 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 150 Hz
応答時間 3.3 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 94 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 150 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ネジによる前面設置
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
データシート - pdf