RFM 62 SL 200

RFID書き込み/読み取りデバイス

製品番号: 50040499

Icon Icon
シリーズ RFM
動作周波数 13.56 MHz
機能 I/O
LED表示
パラメータ化可能な動作モード
読み取りゲート制御
書き込み-読み取り範囲、最大 400 mm
トランスポンダ 読み取り可 Infineon MyD
IコードSLI
TagIT HFI
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
電力消費、最大 2 W
メモリアクセス 読み取り / 書き込み
伝送速度 4,000 Bd
デジタルスイッチ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 RS 232
機能 プロセス
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 連続メス端子付きケーブル(10+6)
ケーブル長 1,000 mm
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 298 mm x 34 mm x 298 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 1,978 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 通路設置
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 90 %
保護等級 IP 65III
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V203 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf