RFM 12 SL 200

RFID書き込み/読み取りデバイス

製品番号: 50040497

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ RFM
動作周波数 13.56 MHz
機能 I/O
パラメータ化可能な動作モード
読み取りゲート制御
書き込み-読み取り範囲、最大 45 mm
トランスポンダ 読み取り可 Infineon MyD
IコードSLI
TagIT HFI
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
電力消費、最大 1 W
メモリアクセス 読み取り / 書き込み
伝送速度 4,000 Bd
デジタルスイッチ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 RS 232
機能 プロセス
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 連続メス端子付きケーブル(10+6)
ケーブル長 1,000 mm
外形 シリンダー状
外寸 98 mm
ネジ寸 M30
筐体の素材 プラスチック
金属
正味重量 271 g
筐体色
黒色
取り付けの種類 取り付けネジ
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 90 %
保護等級 IP 67III
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V203 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf