RFI 32 L 120-L10
RFIDリーダ
シリーズ | RFI |
動作周波数 | 0.125 MHz |
機能 | I/O LED表示 パラメータ化可能な動作モード 読み取りゲート制御 |
トランスポンダ 読み取り可 | 修正コード |
読み取り距離 | 80 mm |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 0.5 W |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | RS 232 |
機能 | プロセス |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 |
コネクタの種類 | 連続メス端子付きケーブル |
ケーブル長 | 10,000 mm |
機能 | デバイスへの接続 データインターフェース 信号入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 連続メス端子付きケーブル |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 380 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 90 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |