Reflexfolie 500x500mm-S
反射フィルム
外形 | 方形 |
方向に左右されない | いいえ |
反射面の高さ | 500 mm |
反射面の幅 | 500 mm |
リフレクタ素材の化学名 | PMMA |
正味重量 | 300 g |
取り付けの種類 | 接着可 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 80 °C |
関税分類番号 | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |