Reflexfolie 500x500mm-M

リフレクタ

製品番号: 50104365

外形 方形
方向に左右されない いいえ
反射面の高さ 500 mm
反射面の幅 500 mm
支持材の素材 アルミニウム複合
正味重量 3,960 g
取り付けの種類 取付けプレート
通路設置
周囲温度、動作時 -40 ... 80 °C
関税分類番号 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467