Reflexfolie 200x200mm-S

反射フィルム

製品番号: 50104361

外形 方形
方向に左右されない いいえ
反射面の高さ 200 mm
反射面の幅 200 mm
リフレクタ素材の化学名 PMMA
正味重量 103 g
取り付けの種類 接着可
周囲温度、動作時 -40 ... 80 °C
関税分類番号 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467