Reflexfolie 200x200mm-M
リフレクタ
外形 | 方形 |
方向に左右されない | いいえ |
反射面の高さ | 200 mm |
反射面の幅 | 200 mm |
支持材の素材 | アルミニウム複合 |
正味重量 | 811 g |
取り付けの種類 | 取付けプレート 通路設置 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 80 °C |
関税分類番号 | 90019000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |