REF 7-A-100x100

反射フィルム

製品番号: 50111527

外形 方形
方向に左右されない はい
取り付け寸法 幅 100 mm
取り付け寸法 高さ 100 mm
反射面の高さ 100 mm
反射面の幅 100 mm
リフレクタの素材 プラスチック
極性変更 いいえ
正味重量 4 g
取り付けの種類 自己粘着
周囲温度、動作時 -40 ... 65 °C
関税分類番号 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467