REF 6-S-26x280

リフレクタ

製品番号: 50124004

外形 方形
方向に左右されない いいえ
プリズムサイズ 0.3 mm
取り付け寸法 幅 24.5 mm
取り付け寸法 高さ 278 mm
取り付け寸法 厚み 9.4 mm
反射面の高さ 276 mm
反射面の幅 22 mm
反射面、追加情報 反射面には最大1 mmの分離線が存在することがあります
リフレクタの素材 プラスチック
支持材の素材 プラスチック
極性変更 はい
リフレクタ素材の化学名 PMMA8N
検出面の素材 マイクロトリプル
正味重量 30 g
取り付けの種類 M4棒ネジ
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467