REF 4-A-20x25
反射フィルム
外形 | 方形 |
方向に左右されない | はい |
取り付け寸法 幅 | 20 mm |
取り付け寸法 高さ | 25 mm |
反射面の高さ | 25 mm |
反射面の幅 | 20 mm |
リフレクタの素材 | プラスチック |
極性変更 | はい |
リフレクタ素材の化学名 | PMMA |
検出面の素材 | トリプル |
正味重量 | 1 g |
取り付けの種類 | 自己粘着 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 80 °C |
関税分類番号 | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |