RD800-x-UCA
アクチュエータ
シリーズ | RD800 |
アプリケーション | シリーズアプリケーション シングルアプリケーション |
コードの種類 | ユニークコード |
適している | セーフティトランスポンダ RD800 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 25 mm x 18 mm x 45 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 66 |
正味重量 | 24 g |
筐体色 | 濃灰色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 80 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 IP 69K |
認可 | TÜV南 c UL US |
規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 |
規格による振動テスト方法 | EN 60068-2-6 |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |