RD800-x-SCA

アクチュエータ

製品番号: 63002100

Icon
シリーズ RD800
アプリケーション シリーズアプリケーション
シングルアプリケーション
コードの種類 スタンダードコード
適している セーフティトランスポンダ RD800
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 25 mm x 18 mm x 45 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 66
正味重量 24 g
筐体色 濃灰色
取り付けの種類 通路設置
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
IP 69K
認可 TÜV南
c UL US
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-27
規格による振動テスト方法 EN 60068-2-6
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf