RD800-MUCA-CB2-R
セーフティトランスポンダ
シリーズ | RD800 |
アプリケーション | シリーズアプリケーション シングルアプリケーション |
コードの種類 | ユニークコード |
SIL | 3まで, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3まで, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | eまで(eを含む), EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4,077 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.45E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4まで(4を含む), EN ISO 13849 |
DC | 高 |
サプレッサ | ケーブル短絡保護 短絡保護 |
耐パルス性 | 1,500 V |
DC12での用途カテゴリー | 定格電圧 24 V、定格電流 0.25 A, EN 60947-5-1 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
消費電流、最大 | 250 mA |
電力消費、最大 | 1 W |
定格電流、最低 | 0.5 mA |
過電圧カテゴリー | III |
セーフティガード、外部 | 1 A |
セーフティガード、内部 | 0.75 A ポリスイッチ(O1 + O2 + O3) |
定格絶縁電圧 | 32 V DC |
従来の熱電流、最大 | 0.25 A |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
消費電流、最大 | 5 mA |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチ容量、最大 | 6 W |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
テストパルス長、最大 | 0.3 ms |
出力電流、最大 | 250 mA |
出力とアース間の容量、最大 | 200 nF |
2出力の容量、最大 | 200 nF |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | 信号出力 |
アクチュエータを取り外した後の反応時間、最小 | 80 ms |
アクチュエータを取り外した後の反応時間、最大 | 150 ms |
停止後の反応時間、入力、最小 | 7 ms |
停止後の反応時間、入力、最大 | 12 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | SPS接続 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
ケーブル端 | 右側に |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 8 -芯 |
接続ケーブル長、最大 | 50 m |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 66 |
正味重量 | 150 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
スイッチヒステリシス、最大 | 2.4 mm |
保証されたスイッチ切断間隔(Sar)、最小 | 16 mm |
保証されたスイッチ投入間隔(Sao)、最大 | 10 mm |
定格停止間隔、最大 | 14 mm |
定格作動間隔、最大 | 12 mm |
2つのシステム間の間隔(センサー、アクチュエータ)、最小 | 50 mm |
再現正確性、最大 | 1.2 mm |
ネジ締め付けトルク | 0.8 N·m |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 4 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 85 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 IP 69K |
認可 | TÜV南 c UL US |
規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 |
規格による振動テスト方法 | EN 60068-2-6 |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |