RD800-MSCA-CB2-R

セーフティトランスポンダ

製品番号: 63002060

Icon Icon Icon Icon
シリーズ RD800
アプリケーション シリーズアプリケーション
シングルアプリケーション
コードの種類 スタンダードコード
SIL 3まで, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3まで, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) eまで(eを含む), EN ISO 13849-1
MTTFd 4,077 年, EN ISO 13849-1
PFHD 1.45E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4まで(4を含む), EN ISO 13849
DC
サプレッサ ケーブル短絡保護
短絡保護
耐パルス性 1,500 V
DC12での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 0.25 A, EN 60947-5-1
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
消費電流、最大 250 mA
電力消費、最大 1 W
定格電流、最低 0.5 mA
過電圧カテゴリー III
セーフティガード、外部 1 A
セーフティガード、内部 0.75 A ポリスイッチ(O1 + O2 + O3)
定格絶縁電圧 32 V DC
従来の熱電流、最大 0.25 A
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ入力
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
消費電流、最大 5 mA
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチ容量、最大 6 W
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
テストパルス長、最大 0.3 ms
出力電流、最大 250 mA
出力とアース間の容量、最大 200 nF
2出力の容量、最大 200 nF
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力
アクチュエータを取り外した後の反応時間、最小 80 ms
アクチュエータを取り外した後の反応時間、最大 150 ms
停止後の反応時間、入力、最小 7 ms
停止後の反応時間、入力、最大 12 ms
コネクタ数 1 個数
機能 SPS接続
信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
ケーブル端 右側に
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 8 -芯
接続ケーブル長、最大 50 m
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 25 mm x 18 mm x 72 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 66
正味重量 150 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 通路設置
スイッチヒステリシス、最大 2.4 mm
保証されたスイッチ切断間隔(Sar)、最小 16 mm
保証されたスイッチ投入間隔(Sao)、最大 10 mm
定格停止間隔、最大 14 mm
定格作動間隔、最大 12 mm
2つのシステム間の間隔(センサー、アクチュエータ)、最小 50 mm
再現正確性、最大 1.2 mm
ネジ締め付けトルク 0.8 N·m
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 85 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
IP 69K
認可 TÜV南
c UL US
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-27
規格による振動テスト方法 EN 60068-2-6
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - ECOLAB - pdf