PSU-05A-3P-24V-H
ACアダプタ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | PSU 200 |
フェーズ数 | 3 個数 |
効率 | 92.5%(3 x 400 V AC) |
過電圧カテゴリー | III |
入力電圧 | 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC |
入力電流 | 0.45%(3 x 360 V AC) |
出力電圧 | 24V DC(SELV)、±1% / 24 ... 28 V 設定可能 |
出力電流 | 5 A |
信号出力数 | 1 個数 |
パワーブースト | 7.5A / >5s |
ハイパーブースト | 20 A / > 20s |
機能 | 短絡 過熱 過負荷 |
コネクタ数 | 2 個数 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 4 -極 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 6 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 50 mm x 143 mm x 143 mm |
筐体の素材 | 金属 |
正味重量 | 660 g |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
汚染度 | 2 |
保護等級 | IP 20 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85044090 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |