物体検出用ライトセクションセンサ

切替ライトセクションセンサは、レーザラインに沿った走査型の2次元物体検出に使用されます。特に、マルチレーン輸送における完成度チェックや製品モニタリングに適しています。短い計測時間と、200~800mmのスキャン範囲により、深さのあるコンテナでも高いスループットで中身を検査することができます。内部データ処理により、16種類のオブジェクトのプログラミングと区別が可能で、制御容量を節約することができます。複雑な検出タスクを1つのセンサで解決することができます。コンパクトな筐体により、設置時の柔軟性が高く、設置場所の節約にもつながります。