幅の狭い形状
コスト最適化された入光時オンライトカーテンCSL 505は、特にシンプルな用途向けに設計されています。10 mmのスリムなデザイン、統合された評価ユニット、大きな開口角により、迅速かつ簡単な位置合わせが可能で、オーバーハング制御、フリー領域モニタリング、物体認識に使用されます。ビーム距離は5~100 mm、測定領域長は最大3100 mmまたは5 mの検出範囲です。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:179製品が見つかりました
次により並べ替え: