高機能センサ
優れた技術と最高の品質基準がIS 200シリーズの基礎となっており、ほとんどすべての応用分野で信頼できるセンサとなっています。このラインナップには、一般的な立方体および円筒形の標準およびミニチュアデザイン、短尺および長尺のデザインがすべて含まれています。M12~M30、40×40の形状には、相補型切替出力(NO+NC)と3倍の切替距離を持つセンサも用意されています。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:233製品が見つかりました
次により並べ替え: