誘導型スイッチ

誘導式センサは、金属物体を非接触で検出するための業界標準です。
Leuzeのポートフォリオには、さまざまな設計の標準センサおよび特殊センサが含まれており、すでにお客様のもとで何百万回となく実証されています。
特に、非常に堅牢なフルステンレスセンサ、検出距離の長いセンサ、狭い場所に設置するためのミニセンサは、厳しい用途ですでに何度も実証されています。
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

驚異的なコストパフォーマンスを誇る誘導型センサ:産業オートメーションに向けた新しいIS Dシリーズ

新しいIS Dシリーズの誘導型センサは、様々な産業における金属物体の非接触検出のための普遍的で信頼性の高いソリューションを提供します。ラインナップには外形M8、M12、M18、M30の円筒形があり、埋込型と非埋込型のバリエーションでご提供しています。このセンサは外ねじ式で取り付けが簡単で、国際規格の要件を満たすUL認証を取得しています。優れた価格性能比により、IS Dシリーズは多数のセンサを使用するプロジェクトに向けた費用対効果の高いソリューションとなっています。

商品の選択に直接進む

お客様のメリット

  • 様々な産業における幅広いアプリケーション
  • 優れた費用対効果
  • 最大2倍のスイッチング距離
  • 一般的な外ねじ付き円筒外形
  • 多様なアプリケーションに対応する頑丈な曲げ保護(ケーブルバリエーション用)
  • UL認定

アプリケーション

Enpositionierung_700x500px_(1)

荷受台端位置検出

要件:
フォークリフト車や可動式荷受台を持つ車両を使った作業では、例えばフォークやテレスコープの終端位置を検出してリフト動作を停止させ、走行動作を可能にする必要がある。

解決策:
IS Dシリーズの誘導型センサは、金属製リフティングアームの終端位置を確実に検出します。必要なスイッチング距離とアセンブリに応じて、準埋込型と非埋込型のバリエーションがあります。例えば、埋込型のIS D12MM/4NO-4E0は最大4mmのスイッチング間隔を実現します。
Taenzerrolle_700x500px

ダンサーロール位置検出

要件:
自己粘着式ラベラーの場合、ベルトの張力やキャリアテープの破損は、あらかじめ張力が設定されたフリー(ダンサー)ロールの助けを借りて検出しなければならない。さまざまなラベル素材を使用するので位置を調整できなければならない。

解決策:
誘導型センサがローラーの金属ベースを検出します。例えばキャリアテープに裂け目があった場合、対応する信号を発するので、欠陥を修正することができます。IS Dシリーズのコンパクトな外形と曲げ保護(例:IS D08MM/4NO)は、このアプリケーションに非常に適したソリューションです。
IS200_1400x400

検出距離の長い誘導型センサ

最大40ミリメートルの検出距離に対応する新しい誘導型センサ

誘導型センサは、金属を非接触で検出するためにあらゆる産業で使用されています。動く機械部品の位置検出は、機械の制御にとって重要です。誘導型センサは、スチール、アルミニウム、銅合金、ステンレススチール製の工具、入力素材、最終製品を検出する必要がある場合でも、最初の選択肢となります。

近接センサとも呼ばれる誘導型センサは、短い距離の金属物体を確実に検出することで知られています。スイッチング距離を伸ばしたモデルは、標準的な誘導型センサの最大3倍の動作範囲を可能にします。そのため、この新しいセンサは、設置スペースが狭く、距離や公差が大きいアプリケーション(例えば、アライメントが正確でない、機械的な遊びがある、振動があるなど)にも適しています。 

IS 200MM.2という名称の新しい頑丈なセンサは、ニッケルメッキを施した真鍮製で、円筒形のM12、M18、M30筐体があります。高い機械的応力下でも使用でき、高精度の測定と再現性を優れた費用対効果で提供します。最大40mmのスイッチング距離を持つ新しいセンサは、それぞれのアプリケーションに応じて準フラッシュまたはフラッシュ無しで設置することができます。新しいセンサは、既存の誘導型製品ラインナップを拡大します。

アイテムの選択に直接進む

お客様のメリット

  • 費用対効果の高い金属物体の検出
  • 高いスイッチング距離により、より大きな公差を持つマシンコンセプトを実現
  • 対象物から離れた位置にセンサを設置することで、衝突を減らすことが可能
  • 保管コストの削減:センサモデルは様々な範囲に使用可能
  • 頑丈な外形:汚れや振動のある過酷な環境での使用
  • アプリケーションに応じた取り付けオプション:準埋込と非埋込
  • 温度範囲 

ハイライト

PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_2

信頼性の高いプロセスを実現する長いスイッチング距離

スイッチング距離の長い誘導型センサは、検出対象物から離れた場所に取り付けることができます。これにより、移動する、あるいは正確に配置されていない金属物体があるアプリケーションでのセンサの実装が簡素化され、動作中の衝突のリスクが低減されます。
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

標準化による保管コストの削減

新しいIS 200シリーズのセンサはスイッチング距離が長いため、1つのセンサモデルで複数の動作範囲に対応できます。外形を標準化することで、在庫コストを削減できます。

アプリケーション

IS_230mm_S12_Kran

ガントリークレーンの正面検知

要件:
商品は、産業用クレーンシステムを使って倉庫に保管または一時保管される。センサはクレーンやトロリーの最終位置を決定し、正確な位置決めを可能にする必要がある。
解決策:
IS200シリーズの誘導型センサは、クレーンの最終位置を確実に検出します。円筒形センサIS 230MM.2/4NO-22E-S12は準フラッシュマウントが可能で、最大22mmの動作範囲を実現します。
IS_218MM_S12_Lackierstation

スキッドコンベアシステムの位置制御

要件:
自動車産業では、スキッドコンベアシステムの位置を正確に決定し、後続の作業工程を調整・同期させる必要がある。
解決策:
円筒外形の誘導型センサはこの作業に適しています。頑丈なISS 218MM.2/4NO-20N-S12センサは、最大20mmの長いスイッチング距離で際立っています。
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

製品キャリアの物体検出

要件:
包装工程では、一次包装の積み重ねと供給はしばしばマガジンの中で行われる。衝突を防ぎ、送りを制御するために、これらのマガジンやフィーダーフィンガーの位置を検出しなければならない。キャリアのアライメントが不正確であっても、検出は信頼できるものでなければならない。
解決策:
誘導型センサは、マガジンの金属構造を確実かつ正確に検出します。212シリーズのセンサ(例えばISS 212MM.2/4NO-10N-S12)は、小型外形のため、このアプリケーションに特に適しています。

技術的特性

パラメータ
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
検出範囲0~6 mm(準埋込)
0~10 mm(非埋込)
0~12 mm(準埋込)
0~20 mm(非埋込)
22 mm(準埋込)
40 mm(非埋込)
応答時間≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
再現正確性≤ 10%≤ 10%≤ 10%
ヒステリシス1~20%1~20%1~20%
スイッチング周波数≤1300 Hz(準埋込)
≤2000 Hz(埋込)
≤600 Hz(準埋込)
≤700 Hz(非埋込)
≤100 Hz(準埋込)
≤100 Hz(非埋込)
コネクタタイプM12 4ピンM12 4ピンM12 4ピン
筐体寸法M12 x 51 mm
(準埋込)
M12 x 54 mm(非埋込)
M18 x 55 mm
(準埋込)
M18 x 64 mm(非埋込)
M30 x 75 mm
(準埋込)
M30 x 87 mm(非埋込)
温度範囲-25°C~+70°C-25°C~+70°C-25°C~+70°C
保護等級IP 67IP 67IP 67