物体検出

ジョーの幅が5~220mmのフォークセンサは、小型パーツの検出に最適です。高い感度と短い応答時間により、このセンサを高速オートメーションプロセスに簡単かつ確実に統合することができます。明暗切り替えを追加で利用可能。
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_header_1400x400

物体検出用の新しく幅広いフォーク光電センサ製品ラインナップ

より速く、より正確に - GS 04B/GS 08Bシリーズの新型フォークセンサ

産業界では、小さな部品を検出する必要があるアプリケーションや、物体の位置を迅速かつ正確に、物体の表面構造に関係なく検出する必要があるアプリケーションでフォークセンサが使用されています。このデザインのセンサは、トランスミッタとレシーバが1つのデバイスに統合されているため、調整なしで簡単に取り付けが可能で、動作安全性も高くなっています。
高いスイッチング周波数と素早い反応時間により、これらのセンサを高速自動化プロセスに最適に統合することができます。
新しいフォークセンサGS 04B/GS 08Bシリーズ(ステンレス鋼)により、実装/ハンドリング技術や包装、医薬品、化粧品など、幅広い業界のお客様に、より広範で新しい製品を提供します。その結果、ロイツェはスピード、精度、技術的なハイライトに関して新たな基準を打ち立てています。



メリット

  • アプリケーションに最適な柔軟性: 5mmから220mmまでの14種類のフォーク幅で様々な要件に対応
  • トランスミッタとレシーバが1つの筐体に設置されているため、調整不要で素早く簡単に組み立て可能
  • お好みの動作コンセプトでより便利に: オプションでIO-Linkまたはポテンショメータを使用可能
  • 高速アプリケーションでも正確に検出できる最大10,000/5,000 Hzの高いスイッチング周波数
  • 0.01/0.02/0.03mmの再現性とØ0.05mmからの極小物体の確実な検出で、お客様のアプリケーションに高い精度を提供
  • 小さく均質な光点による微小物体の精密検出
  • 食品・医薬品業界で利用可能なステンレスモデルも有 
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

ハイライト

PPIC_Forked_sensors_GS08B_GSL08B_querformat_700x500px

ステンレス製の製品も利用可能な製品ラインナップ

医薬品業界や化粧品業界、食品・飲料業界では、センサシステムは衛生面や洗浄剤に対する耐性に関する厳しい要件を満たさなければなりません。GS(L) 08Bシリーズのフォーク光電センサは、クリーンルームでの使用に適した頑丈で弾力性のあるV4Aステンレス筐体、ECOLAB認証、高度な保護等級IP67を備えています。このステンレス製フォークセンサは、集中的な洗浄サイクルにも問題なく耐えることができます。

IO-Link_700x500px

IO-Link内蔵

GS 04B/GS 08Bシリーズの新しいフォーク光電センサは、革新的なデュアル動作コンセプトを特徴としています: お客様のご希望に応じて、すべてのセンサ機能を IO-Link 経由で設定することも、ポテンショメータ経由で簡単な手動感度調整を行うこともできます。
IO-Link を使用することで、リモートメンテナンス、診断、センサ設定など、革新的なマシンコンセプトを実現することができます。

PPIC_Forked_sensors_GS04B_querformat_700x500px

あらゆるアプリケーションに対応するフォーク幅

5 mm~220 mmの14種類のフォーク幅により、GS 04Bシリーズの新しいフォーク光電センサ製品群を使用して、幅広いアプリケーションを解決することができます。実装/ハンドリング技術や包装、医薬品や化粧品など、さまざまな業界のお客様が、たとえ限られたスペースであっても、mm単位の小さな部品を検出し、ボトルネックや供給を監視するために適切なサイズのセンサを各種ご用意しています。大型部品用にフォーク幅220 mmもございます。
利用可能なフォーク幅が多いということは、柔軟な機械デザインを作る上で無限のオプションがあるということです。感度の調整と明暗の切り替えにより、フォーク光電センサは異なるエリアでも使用できます。

PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

IO-Link経由の4種類のセンサモード

「速度」もしくは 「精度」 か、「標準」もしくは「パワー」 か、アプリケーションごとにセンサが満たされなければならない要件は異なりますが、当社はあらゆるシナリオに適したセンサを提供します。IO-Link で容易に調整可能:

  • 「標準」センサモード: スイッチング周波数5,000 Hz、再現性0.02/0.01 mm
  • 「高精度」センサモード: 分解能が30%向上し、非常に小さな物体の検出が可能
  • 「パワー」センサモード: 送信電力が増加するため、機能リザーブが増加し、汚れに対する感度が向上
  • 「スピード」センサモード: スイッチング周波数10,000Hzまでの高速アプリケーションにおいて、高速で動く部品を正確に検出

物体検出用フォーク光電センサ製品概要

2025-03_Fork_Photoelectric_Sensors_overview_en

機能レベル:

上級セグメント

  • V4Aステンレス製筐体
  • ECOLAB認定
  • 赤色光LEDおよびレーザーモデル
  • プッシュプル出力、IO-リンク
  • 4種類のアプリケーション専用センサモード

拡張セグメント

  • 金属製筐体
  • レーザーモデル
  • プッシュプル出力、IO-リンク
  • 4種類のアプリケーション専用センサモード

標準セグメント

  • 金属製筐体
  • 赤色光および赤外線LEDモデル
  • PNPまたはNPN出力を持つモデル
  • 幅広いフォーク幅

アプリケーション

APIC_MT_GS04B_80_vibrating_conveyor_small_parts_wl_700x500px

ボトルネックと供給監視による小部品の検出

要件:
生産動作中、狭いスペースの供給ライン内で小さな製品を正確に検出する必要があります。センサの取り付けは素早く簡単に行えます。

ソリューション:
コンパクトなデザインとフォーク幅50 mmの新しいフォーク光電センサGS 04Bは、狭いスペースへの設置に最適で、供給とボトルネックの監視の一環として小さな部品を正確に検出します。フォークセンサはトランスミッタとレシーバを1つのデバイスに統合しているため、調整なしで簡単に取り付けることができます。

APIC_MT_GS04B_10_Detection_plastic_gearse_wl_700x500px

限られたスペースでの高速アプリケーション

要件:
テストベンチで、小さなプラスチック製ギアホイールの回転速度を測定します。センサを設置できるスペースは非常に限られています。

ソリューション:
フォークセンサの新製品GS 04Bシリーズでは、フォーク幅がわずか5mmまたは10mmのモデルを、限られた設置スペースに最適に統合することができます。10,000Hzのスイッチング周波数により、この高速アプリケーションでも、小さなプラスチック製ギアホイールの回転速度を正確に測定することができます。

APIC_MT_GSL04_200_Slot_control_wl_700x500px

大型部品の位置制御

要件:
コンベアライン上で、光沢のある大型部品の位置を溝の有無で確認します。センサの立ち上げは、調整なしで迅速に行う必要があります。

ソリューション:
赤色光 LED を備えた GS 04B シリーズの新しいフォーク光電センサは、170 または 220 mm の超幅広フォークでも使用できます。その結果、部品が大きいアプリケーションでもフォークセンサを使って解決することができます。トランスミッタとレシーバを1つのデバイスに統合することで、追加の調整なしに素早く立ち上げることができます。このフォーク光電センサのおかげで、光沢のある物体も高精度で監視することができます。

APIC_LAB_GS04B_30_Detection_Syringes_wl_700x500px

クリーンルームでの使い捨て注射器の監視

要件:
医薬品包装機では、吊り下げられた使い捨て注射器が供給ユニットを通じて高速で組み立てステーションに搬送されます。回転テーブルを使用して使い捨て注射器にプラスチックキャップを装着します。その前に、直径わずか0.3mmの注射器の細い針を正確に検出されなければなりません。

ソリューション:
注射器の細い針は、GSL 08Bシリーズのレーザフォーク光電センサで正確に検出されます。V4Aステンレス筐体はクリーンルームに適しており、ECOLAB認証も取得しているため、衛生面や洗浄剤への耐性に関する要件が厳しい範囲に最適です。GS(L) 08Bシリーズのフォークセンサは保護等級IP67で、-25°C~60°Cの温度範囲で正確に動作します。

技術的特徴

 

  GS 04B

GSL 04B

GS 08B GSL 08B
筐体素材 金属 金属 ステンレススチール(V4A) ステンレススチール(V4A)
利用可能なフォーク幅 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm
光源 赤色光 (660nm)
赤外線 (880nm)
レーザ赤(レーザクラス1) 赤色光 (660nm) レーザ赤(レーザクラス1)
スイッチング周波数 5,000 Hz (赤色光)
10,000 Hz(赤外線)
5,000 Hz (工場出荷時設定 標準 センサモード) 5,000 Hz (工場出荷時設定 標準 センサモード) 5,000 Hz (工場出荷時設定 標準 センサモード)
応答時間 0.1 ms
0.05 ms (赤外線)
0.1 ms 0.1 ms 0.1 ms
再現性  0.02 mm
0.03 mm
(開口幅: 170, 220 mm)
0.01 mm 0.02 mm 0.01 mm
分解能(検出可能な最小物体) 0.2 mm (開口幅: 5, 10 mm)
0.3 mm (開口幅: 20-100 mm)
0.5 mm (開口幅: 120/170 mm)
1.0 mm (開口幅: 220 mm)
0.05 mm (開口幅: 30/50/80 mm)
0.10 mm (開口幅: 120 mm)
0.05 mm (開口幅: 30/50/80 mm)
0.10 mm (開口幅: 120 mm)
0.05 mm (開口幅: 30/50/80 mm)
0.10 mm (開口幅: 120 mm)
スイッチング出力 PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)
IO-Link -  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)
動作 2ポテンショメータ:
  • 感度調整
  • 明/暗切り替え
2ポテンショメータ:
  • 感度調整
  • 明/暗切り替え
2ポテンショメータ:
  • 感度調整
  • 明/暗切り替え
2ポテンショメータ:
  • 感度調整
  • 明/暗切り替え
保護等級 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
認証 CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
接続 3-ピン M8 3-ピン M8 3-ピン M8 3-ピン M8