ライトガイド用アンプ
光ファイバをアンプに差し込みます。モデルにより、ファイバの検出範囲や使用できる機能が異なります。高分解能で感度設定が可能な20回転ポテンショメータ付きの基本モデルに加え、明暗切替スイッチ2個、検出範囲、感度、時間機能の豊富な設定オプションを備えた快適で強力なアンプ付きモデルも用意しています。見やすい2つのディスプレイで、信号値とスイッチ閾値を同時に表示します。3種類のティーチモードにより、パラメータを簡単に設定できます。IO-リンクのバリエーションも用意されています。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:75製品が見つかりました
次により並べ替え: