光ファイバセンサ
プラスチックライトガイドは、物体検出のためのスペース要件が低い多目的用途に適しています。光ファイバライトガイドは、高温の厳しい環境下で使用され、耐薬品性に優れています。フィルム透視法や光出力の大きい用途では、特に減衰が少ないため、さらなる利点があります。ヘッド形状が異なる柔軟なライトガイドは、ほぼすべてのシステム設計に組み込むことができます。検出範囲は、使用するライトガイドやアンプによります。ライトガイドは、一方向原理やセンシング機能の両方で使用できます。複数の光ビームを持つファイバアレイとして、特に小さな物体を検出するために使用することができます。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:199製品が見つかりました
次により並べ替え: